TESZR10
TESZR10
Product type description: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
without | Material of the hinge Aluminium |
X | Material of the hinge Stainless steel |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 NC contact |
102 | 1 NC contacts / 1 NO contact |
110 | 2 NC contact |
1102 | 2 NC contacts / 1 NO contacts |
1110 | 3 NC contact |
(4) | |
without | Screw connection |
ST1 | Connector bottom (M12, 8 pole) |
ST2 | Connector top (M12, 8 pole) |
(5) | |
without | with additional hinge |
S | without additional hinge |
(6) | |
30 | Suitable for mounting to profile systems 30 mm |
35 | Suitable for mounting to profile systems 35 mm |
without | Suitable for mounting to profile systems 40 mm |
45 | Suitable for mounting to profile systems 45 mm |
(7) | |
without | Switching angle NC contact at 4 degrees |
5° | Switching angle NC contact at 5 degrees |
8° | Switching angle NC contact at 8 degrees |
- 2 cable entries M 20 x 1.5
- Simple fitting, especially on 40 mm profiles
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Ordering data
Product type description |
TESZR10 |
Article number (order number) |
101171998 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the hinge |
Aluminium |
Gross weight |
420 g |
General data - Features
mounting hinge |
Ja |
Additional hinge |
Ja |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
B10D Normally open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Positive break angle |
14 ° |
Positive break force, minimum |
1 N |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,5 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanical data - Dimensions
Length x Width x Height |
Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 40 mm |
Length of sensor |
36 mm |
Width of sensor |
111,5 mm |
Height of sensor |
92 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
120 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Note
Note (General) |
Der werkseitig eingestellte Öffnungswinkel liegt bei 4°. Das Zusatzscharnier inkl. Befestigungsmaterial ist unter der Bestellbezeichnung TES/S auch einzeln erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.04.2025, 06:57