IFL 2-6,5M-10P 10,0M
IFL 2-6,5M-10P 10,0M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Schaltabstand 2 mm |
N-2 | Schaltabstand 1,5 mm |
(2) | |
6,5 | Zylinder, glatt, Ø 6,5 mm |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
- Design Ø 6.5 mm
Bestelldaten
Product type description |
IFL 2-6,5M-10P 10,0M |
Article number (order number) |
101129712 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, glatt |
Installation conditions (mechanical) |
bündig |
Housing material |
Messing |
Housing coating material |
vernickelt |
Active area |
Kunststoff |
Material of the terminal fixing |
Thermoplast |
Gross weight |
220 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Nein |
Number of cable wires |
3 |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nominal switching distance Sn |
2 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
10 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
Diameter of sensor |
6,5 mm |
Length of sensor |
42 mm |
Width of sensor |
6,5 mm |
Height of sensor |
6,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektrische Daten
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Switching frequency, approx. |
3.000 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Lieferumfang
Note (scope of delivery, number and type) |
Lieferumfang mit Klemmschelle H 6,5 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.08.2025, 11:11