IFL 2-6,5M-10P 10,0M
IFL 2-6,5M-10P 10,0M
Téléchargements
Désignation produit: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Distance de commutation 2 mm |
N-2 | Distance de commutation 1,5 mm |
(2) | |
6,5 | Cylindre, lisse, Ø 6,5 mm |
(3) | |
Sans | Forme standard |
M | modèle miniature |
(4) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(5) | |
Sans | Câble |
ST | Connecteur |
(6) | |
Sans | Version à connecteur standard |
2 | Version à connecteur alternatif |
(7) | |
N | commutation N |
P | commutation P |
- Forme Ø 6,5 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 2-6,5M-10P 10,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101129712 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre lisse |
Conditions de montage (mécaniques) |
affleuré |
Matériau du boîtier |
Laiton |
Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
Surface active |
Plastique |
Matériel du bride de fixation |
thermoplastique |
Poids brut |
220 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Passe-fil |
Non |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
10 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Section des conducteurs |
0,14 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
6,5 mm |
Longueur du capteur |
42 mm |
Largeur du capteur |
6,5 mm |
Hauteur du capteur |
6,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
3,4 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Courant permanent |
200 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité Protection contre les surcharges Fusible recommandé |
Fréquence de commutation, env. |
3.000 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
1,2 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
La bride de fixation H 6,5 est comprise dans la livraison |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/10/2025 16:33