schmersal_s_icon.png

IFL 2-6,5M-10P 10,0M

Artikelnummer: 101129712

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Afbryderdistance 2 mm
N-2Afbryderdistance 1,5 mm

(2)
6,5cylinder, glat, Ø 6,5 mm

(3)
udenStandard konstruktionsform
Mminiaturekrop

(4)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(5)
udenKabel
STStik

(6)
udenStandard stikversion
2alternativ stikversion

(7)
NN type
PP type
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform Ø 6,5 mm

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 2-6,5M-10P 10,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101129712

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, glat

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til terminalfastgørelsen

thermoplastik

Bruttovægt

220 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Nej

Antal, ledningsårer

3

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

10 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,14 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

6,5 mm

Længde på føler

42 mm

Bredde på føler

6,5 mm

Højde på føler

6,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,4 mA

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

3.000 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Klemme H 6,5 er inkluderet i leverancen

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.08.2025 21.28