schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10T 5,0M

Artikelnummer: 101155631

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Schaltabstand 5 mm
8Schaltabstand 8 mm
10Schaltabstand 10 mm

(2)
18Zylinder, Gewinde M18, Metall
180Zylinder, Gewinde M18, Kunststoff

(3)
ohneStandard Bauform
MMiniatur Bauform
LLange Bauform

(4)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(5)
ohneKabel
STStecker
TLeitung mit Tülle
AWelchselstrom/Gleichstrom AC/DC
DDC 2-Leiter

(6)
ohneStandard Steckerversion
2Alternative Steckerversion

(7)
Nn-schaltend
Pp-schaltend

(8)
2033Edelstahlgehäuse
2130bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Design M 18 x 1

Bestelldaten

Product type description

IFL 5-18-10T 5,0M

Article number (order number)

101155631

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Messing

Housing coating material

vernickelt

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Messing

Gross weight

260 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Ja

Number of cable wires

3

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

18 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

5 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

5 m

Termination

Kabel H03VV-F

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,5 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

76 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Rated supply frequency, minimum

45 Hz

Rated supply frequency, maximum

65 Hz

Type of voltage range

AC

Operating current, minimum

10 mA

Operating current

500 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Switching frequency, approx.

10 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Design of control elements

Zweidraht

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Hinweis

Note (General)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.08.2025, 00:36