schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10T 5,0M

Artikelnummer: 101155631

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Schakelafstand 5 mm
8Schakelafstand 8 mm
10Schakelafstand 10 mm

(2)
18Cilinder, schroefdraad M18, metaal
180Cilinder, schroefdraad M18, kunststof

(3)
zonderStandaard bouwvorm
Mminiatuur bouwvorm
LLange bouwvorm

(4)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(5)
zonderKabel
STStekker
TKabel met doorvoer
AWisselstroom/gelijkstroom AC/DC
DDC 2-draads

(6)
zonderVersie met standaardstekker
2Versie met alternatieve stekker

(7)
Nn-schakeling
Pp-schakeling

(8)
2033Behuizing in edelstaal
2130Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm M 18 x 1

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 5-18-10T 5,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101155631

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

glad, vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Messing

Brutogewicht

260 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Kabeldoorvoer

Ja

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

5 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

aansluitwijze

Kabel H03VV-F

Aantal kabeladers

2

Aderdoorsnede

0,5 mm2

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M18

Sleutelwijdte, bekwijdte

24 SW

Lengte van de sensor

76 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Nominale frequentie van het net, minimum

45 Hz

Nominale frequentie van het net, maximum

65 Hz

Type spanningsbereik

AC

Bedrijfsstroom, minimum

10 mA

Nominale bedrijfsstroom

500 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Schakelfrequentie, ca.

10 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

4,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,5 A

Uitvoering

2-draad

Lekstroom Ir, maximum

1 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/08/2025 05:48