schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10T 5,0M

Varenummer: 101155631

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Bryterdistanse 5 mm
8Bryterdistanse 8 mm
10Bryterdistanse 10 mm

(2)
18sylinder, gjenget M18, metall
180sylinder, gjenget M18, plast

(3)
utenStandard konstruksjonsform
Mminiatyregeme
LLang utforming

(4)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(5)
utenKabel
STStik
TLeder med strekkavlastning
AVekselstrøm/likestrøm AC/DC
DDC 2-ledning

(6)
utenStandard innplugging
2Alternativ innplugging

(7)
Nn-type
Pp-type

(8)
2033Rustfri stålmantel
2130Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konstruksjon M 18 x 1

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 5-18-10T 5,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101155631

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Messing

Bruttovekt

260 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Ledningsbøssing

Ja

Antall ledere

3

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

5 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Kabel H03VV-F

Number of cable wires

2

Ledertverrsnitt

0,5 mm2

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M18

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

76 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Nominell tilførselsfrekvens, minimum

45 Hz

Nominell tilførselsfrekvens, maksimum

65 Hz

Type spenningsområde

AC

Driftsstrøm, minimum

10 mA

driftssstrøm

500 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Versjon koblingselementer

Dobbelt wire

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.08.2025, 01:21