schmersal_s_icon.png

NDRZ50RT/O.SYM.

Artikelnummer: 101192164

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)
RRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen
ZRastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen

(2)
Dichtring weiß
GR/Dichtring schwarz
BL/Dichtring blau

(3)
RTGerätekopf rot

(4)
/xxxZiffer für Symbolik

(5)
Frontring silber (verchromt)
-2905-1Frontring gelb (Kunststoff)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Bestelldaten

Product type description

NDRZ50RT/O.SYM.

Article number (order number)

101192164

EAN (European Article Number)

4030661602677

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Not-Halt Schlagtaster

Design

Integrierter Sprungmechanismus ohne Symbolik

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the operators

ABS

Material of the front ring

ABS, verchromt

Material of the bellows

Silikon

Colour of the operating element

rot

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

weiß

Gross weight

50 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Emergency-Stop button

Ja

Mounting flange

Ja

Safety functions

Ja

Snap-action mechanism integrated

Ja

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

2

Mechanische Daten

Unlocking

Zug-Entriegelung

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Actuating force, approx.

2 N

Mounting

Montageflansch EFM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Height

45 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement

diameters for the actuating heads

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.07.2025, 01:08