SHGV/ESS21S2/202/103
SHGV/ESS21S2/202/103
Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(2) | |
ohne | Standard Silber |
/SR | farbige Schlüsselreide |
(3) | |
xxx | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(5) | |
103 | 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Bestelldaten
Product type description |
SHGV/ESS21S2/202/103 |
Article number (order number) |
101205730 |
EAN (European Article Number) |
4030661586717 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage |
Installation conditions (mechanical) |
beliebig |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the cylinder lock |
Stahl |
Material of the front ring |
Aluminium |
Colour of the cylinder lock |
silber |
Colour of the Contact element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
136 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of plunger |
1 |
Number of switch positions |
2 |
Mechanische Daten
Unlocking |
Dreh-Entriegelung |
Key withdrawal position |
Stellung I 90° |
Latching position |
rechts |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Mounting |
Montageflansch |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Key number |
202 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², starr 2,5 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length x Width x Height |
Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Diameter of the front ring |
29,5 mm |
diameters for the cylinder lock |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
40 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
110 g / 4 ms |
Resistant to vibration |
Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
8 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
5 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Switching element |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Anwendungsbeispiel allgemein
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.09.2025, 20:55