SHGV/ESS21S2/202/103
SHGV/ESS21S2/202/103
Produkt-typebetegnelse: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(2) | |
uten | Standard sølv |
/SR | fargede nøkkelhoder |
(3) | |
xxx | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(5) | |
103 | 1 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHGV/ESS21S2/202/103 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101205730 |
EAN (European Article Number) |
4030661586717 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001029 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001029 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Nøkkelvelgerbryter - frontplatemontering |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Fargen på sylinderlåsen |
Sølv |
Farge på kontaktelement |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
Bruttovekt |
136 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall stempel |
1 |
Antall bryterposisjoner |
2 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
Posisjon for nøkkeluttak |
Posisjon I 90° |
Forriglingsposisjon |
høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
Montering |
monteringsflens |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Nøkkelnummer |
202 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
Høyde med nøkkel (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
diameter for sylinderlåsen |
22 mm |
Monteringshull |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Beskyttelsesklasse for koblingskomponentene |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
110 g / 4 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
Maksimal koblingsfrekvens |
5 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Brukseksempel generelt
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2025, 01:26