SLC445-ER-1530-30-01
SLC445-ER-1530-30-01
Produkt-Typbezeichnung: SLC445-ER-(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Schutzfeldhöhe 170 mm |
0250 | Schutzfeldhöhe 250 mm |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
-01 | |
-01 = integrierte Statusleuchte |
- Multifunctional
- Muting
- Cyclic mode
- Double acknowledgement/reset
- Multiscan
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Status and diagnostics via 7-segment display
- Integrated contactor control
- User-friendly parameter setting, no tools required
Bestelldaten
Product type description |
SLC445-ER-1530-30-01 |
Article number (order number) |
103005420 |
EAN (European Article Number) |
4030661436340 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Standards |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Housing material |
Aluminium |
Reaction time, maximum |
20 ms |
Gross weight |
2.580 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Muting function |
Ja |
Override |
Ja |
Clock control possible |
Ja |
Restart interlock (manual reset) |
Ja |
Contactor control integrated |
Ja |
Beam coding available |
Ja |
Blanking function |
Ja |
7-segment display |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Integral system diagnostics |
Ja |
Reduced resolution |
Ja |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of beams |
76 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s |
30 mm |
Height of the protection field |
1.530 mm |
Range, protection field, minimum |
0,3 m |
Range, protection field, maximum |
10 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Steckverbinder |
Terminal connector, Recipient |
Einbaustecker M12, 12-polig |
Terminal, Connector, Transmitter |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Length of the connectable cable, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
27,8 mm |
Height of the Sensor (Receiver) |
1.621 mm |
Height of the Sensor (Transmitter) |
1.611 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektrische Daten
Switching voltage OSSD, HIGH signal |
24 V |
Electrical power consumption of the receiver, maximum |
10 W |
Electrical power consumption of the transmitter, maximum |
5 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Output current, (fail-safe output), maximum |
0,25 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Hinweis
Note (General) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLC445 SLG445 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 13144604 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 10. Juni 2020 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.02.2025, 09:59