MUT-SET-T-03
MUT-SET-T-03
Downloads
- Plug and play solution for muting applications
- Reduced mounting and wiring times
- Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
- One part number for all components
- Mutingset T-Version mounting at sensor profiles, set complete wit 2 muting sensors, MCU-02, mounting and cable
Bestelldaten
Product type description |
MUT-SET-T-03 |
Article number (order number) |
103009195 |
EAN (European Article Number) |
4030661458274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Versions |
X-Muting |
Gross weight |
2.710 g |
Mechanische Daten
Mounting |
Sicherheitslichtgitter SLG |
Lieferumfang
Scope of delivery |
2 x 103040805 S100-PR - Mutingsensor (MS), Reflexionslichtschranke, Maße 32x20x12 mm, M8/4-pol. 2 x 103055494 MS-ST-5039 - Befestigungsset für Mutingsensor S100-PR 2 x 103012847 MS-1200 - Montagewinkel für Reflektor RD 83 2 x 101151760 RD 83 - Reflektor, D = 83 mm 1 x 103005572 MCU-02 - Mutinganschlusseinheit mit Anschlusskabel Empfänger M12/12pol. L = 1,5m 1 x 101207729 KA-0905 - Anschlusskabel vom MCU-02 zum Schaltschrank, M12/8-polig, L = 10,0 m 1 x 101214875 KA-0845 - Anschlusskabel für Sender SLC/SLG445 an MCU-02, M12/4-polig, M12/4-polig, L = 5,0 m 2 x 103005657 KA-0846 - Verbindungskabel für Mutingsensor, Kupplung M8, Stecker M12, 4-pol. L = 2,0 m 1 x 103005574 MS-MST - Muting Träger Set T-Version bestehend aus 4 St. Alu profil (20x20x400mm) befestigt am Sensorprofil mit 2 St. U-Winkel |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.08.2025, 14:22