EX-T4V7H335-11Y-RMS
EX-T4V7H335-11Y-RMS
Product type description: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
7H-2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
(2) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
(3) | |
UE | Slow action with overlapping contacts |
without | Slow action with staggered contacts |
(4) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(5) | |
RMS | Roller made from brass |
- with brass roller
- Ex-Zone 1 and 21
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- only for positioning tasks
- Mounting details to EN 50041
Bestelldaten
Product type description |
EX-T4V7H335-11Y-RMS |
Article number (order number) |
103040754 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus ATEX IECEx PESO CCC-EX |
Explosionsschutz
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
1 21 |
Explosion protection category |
2G 2D |
Explosion protection designation |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Allgemeine Daten
Standards |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Normbauform |
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Lever material |
Metall |
Material of the rod |
Kunststoff (Polyamid) |
Gross weight |
400 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Stabschwenkhebel |
Roller material |
Messing (Me) |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Impact energy, maximum |
7 J |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
7 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
12 mm |
Cable section, minimum |
1 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length x Width x Height |
Höhe des Sensors: 111.5 mm (ohne Stab) |
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
5 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.800 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Ex-geprüfte Kabelverschraubung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
ATEX-Zertifikat
IECEx-Zertifikat
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
PESO-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 09 ATEX E 152 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. Mai 2025 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.08.2025, 18:58