schmersal_s_icon.png

EX-T4V7H335-11Y-RMS

Tuotenumero: 103040754

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:

EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5)


(1)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
7H-2138Roller lever 7H for position switches with safety function
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K

(2)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)

(3)
UESlow action with overlapping contacts
withoutSlow action with staggered contacts

(4)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(5)
RMSRoller made from brass
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vain asemointitehtäviin
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-T4V7H335-11Y-RMS

Tuotenumero (tilausnumero)

103040754

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

ATEX

IECEx

PESO

CCC-EX

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

1

21

Räjähdyssuojausluokka

2G

2D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Vivun materiaali

Metalli

Tangon materiaali

Muovi

Bruttopaino

400 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Puikkovipu

Rullan materiaali

Messinki (Me)

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

7 J

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

7 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

12 mm

Kaapelikoko, minimi

1 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus x leveys x korkeus

Anturin korkeus: 111.5 mm (ilman tankoa)

Pituus

38 mm

Leveys

40,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)

+50 °C

Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)

+55 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

5 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Värähtelyaika, maksimi

3 ms

kytkentätaajuus

1.800 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki

Kosketinkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-T 335
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
ID n°: 0158
EU-Type Examination Certificate:BVS 09 ATEX E 152
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 5, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.8.2025 15.40