schmersal_s_icon.png

AZ316-T12R-ST

Artikelnummer: 103053369

  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50041
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Bestelldaten

Product type description

AZ316-T12R-ST

Article number (order number)

103053369

EAN (European Article Number)

4030661634517

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Gross weight

183 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of auxiliary contacts

1

Number of poles

8

Number of safety contacts

2

Number of cable glands

1

Sicherheitsbetrachtung

Standards

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Please note:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Latching force

30 N

Positive break travel

5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Positive break force, minimum

20 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mounting

Schrauben

Type of the fixing screws

2x M4

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Type of electrical connection

Einbaustecker M12

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Connector coding

A

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

37 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

113,8 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

24 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

I

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Thermal test current

2 A

Required rated short-circuit current

400 A

Switching element

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

Note (Switching element)

Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 3 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken

Switching principle

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Voltage, Utilisation category AC-15

50 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Voltage, Utilisation category AC-15

50 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ215
AZ216
AZ315
AZ316
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.10.2025, 05:26