schmersal_s_icon.png

AZ316-T12R-ST

Tuotenumero: 103053369

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • EN 50041 rakenne
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ316-T12R-ST

Tuotenumero (tilausnumero)

103053369

EAN (European Article Number)

4030661634517

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Bruttopaino

183 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Apukoskettimien lukumäärä

1

Napojen lukumäärä

8

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Kaapeliläpivientien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 kytkentäalue

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 kytkentäalue

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Vuosi

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Pitovoima

30 N

Pakkoavausliike

5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Pakkoavausvoima, minimi

20 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,2 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

2x M4

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Termination

Connector plug M12

Kaapeliohjain

1 x M20 x 1,5

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, minimi

0,34 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Settle length of the conductor: 5...6mm

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector coding

A

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

37 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

113,8 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

24 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

I

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

400 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

Note (Switching element)

Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 3 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1 200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

50 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

50 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Kytkentäkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ215
AZ216
AZ315
AZ316
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 4, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.1.2025 21.01