ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS
Artikelnummer:
103053844
ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS
Artikelnummer:
103053844
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Product type description |
ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS |
Article number (order number) |
103053844 |
EAN (European Article Number) |
4030661635880 |
Allgemeine Daten
Material |
Metall verzinkt |
Gross weight |
222 g |
Mechanische Daten
Type of the fixing screws |
M5X29 |
Note (Type of the fixing screws) |
Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden. |
Type of the screw head |
Flachkopfschraube mit Einwegschlitz |
Property class |
8.8 |
Lieferumfang
Scope of delivery of mounting material |
50x Sicherheitsschrauben 50x Schnorr-Scheibe |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.08.2025, 15:11