schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS

Varenummer: 103053844

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103053844

EAN (European Article Number)

4030661635880

Gobale egenskaper

Materiale

sinkbelagt metall

Bruttovekt

222 g

Mekaniske data

Type of the fixing screws

M5X29

Merk (Utførelse av festeskruene)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Utforming av skruehodet

Flat head screw with one-way slot

Styrkeklasse

8.8

inkludert ved levering

Leveringsomfang for monteringsmateriell

50x Safety screws

50x Schnorr disk


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.09.2025, 17:01