schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS

Artikelnummer: 103053844

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS

Artikelnummer (bestelnummer)

103053844

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661635880

Algemene gegevens

Materiaal

verzinkt metaal

Mechanische gegevens

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

M5X29

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

50x Safety screws

50x Schnorr disk


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25/03/2025 17:13