SLC440COM-ER-1610-30-H
SLC440COM-ER-1610-30-H
Produkt-Typbezeichnung: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm* |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm* |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm* |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm* |
1850 | Schutzfeldhöhe 1850 mm* |
1930 | Schutzfeldhöhe 1930 mm* |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
30-H | Auflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m |
35 | Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Auflösung 14 mm Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m Auflösung 35 mm Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m |
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Bestelldaten
Product type description |
SLC440COM-ER-1610-30-H |
Article number (order number) |
103054077 |
EAN (European Article Number) |
4030661637723 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Housing material |
Aluminium |
Reaction time, maximum |
20 ms |
Gross weight |
2.500 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Restart interlock (manual reset) |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Integral system diagnostics |
Ja |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of beams |
80 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s |
30 mm |
Height of the protection field |
1.610 mm |
Range, protection field, minimum |
8 m |
Range, protection field, maximum |
30 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Steckverbinder |
Terminal connector, Recipient |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Terminal, Connector, Transmitter |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Length of the connectable cable, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
27,8 mm |
Height of sensor |
1.651 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektrische Daten
Switching voltage OSSD, HIGH signal |
24 V |
Electrical power consumption of the receiver, maximum |
10 W |
Electrical power consumption of the transmitter, maximum |
5 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Output current, (fail-safe output), maximum |
0,25 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Hinweis
Note (General) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440COM Serie SLG440COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 13144609 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 11. Juni 2021 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.02.2025, 03:48