SLG440COM-ER-0800-03-H
SLG440COM-ER-0800-03-H
Produkt-Typbezeichnung: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig, Reichweite 0,3 m ... 12 m |
0500-02-H | Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig, Reichweite 8 m ... 60 m* |
0800-03 | Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig, Reichweite 0,3 m ... 12 m |
0800-03-H | Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig, Reichweite 8 m ... 60 m* |
0900-04 | Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig, Reichweite 0,3 m ... 12 m |
0900-04-H | Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig, Reichweite 8 m ... 60 m* |
(*) | |
typisch 70 m |
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Bestelldaten
Product type description |
SLG440COM-ER-0800-03-H |
Article number (order number) |
103054127 |
EAN (European Article Number) |
4030661638225 |
Allgemeine Daten
Standards |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Note (Software Version) |
ab 2024 Version 4.0 |
Housing material |
Aluminium |
Reaction time, maximum |
10 ms |
Gross weight |
1.400 g |
Bluetooth transmission power, maximum |
2 µW |
Bluetooth transmission frequency |
2,400 … 2,483 GHz |
Radiation emission level to EN 12198-1 |
Kategorie 0 |
Risk group classification of lamp systems to EN 62471 |
Freie Gruppe |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Restart interlock (manual reset) |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Integral system diagnostics |
Ja |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of beams |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s |
400 mm |
Height of the protection field |
800 mm |
Range, protection field, minimum |
8 m |
Range, protection field, maximum |
60 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
100 m |
Termination |
Steckverbinder |
Terminal connector, Recipient |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Terminal, Connector, Transmitter |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
27,8 mm |
Height of sensor |
871 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz |
Restistance to shock |
10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29 |
Protection class |
III |
Elektrische Daten
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms)) |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Rated operating current, Emitter |
200 mA |
|
|
700 mA |
Elektrische Daten - Steuereingänge
Designation, Control inputs |
Freigabe WA |
Actuation time for manual start |
100 … 1500 ms |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Designation, Safety outputs |
OSSD 1 und OSSD 2 |
Output current, (fail-safe output), maximum |
0,25 A |
Design of control elements |
OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,15 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Load capacity, maximum |
0,05 µF |
Load inductance, maximum |
2 H |
Note |
Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied). |
Switching voltage |
15 … 26,4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Note |
Gemäß EN 61131-2 |
Note |
Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen. |
Zustandsanzeige - LED 01
LED status |
OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte |
LED position |
Empfänger |
Zustandsanzeige - LED 02
LED status |
Senden und Status |
LED position |
Sender |
Sonstige Daten
Note (applications) |
Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe |
Kontaktbelegung
Connection |
Empfänger |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
OSSD 1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
OSSD 2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 5 |
Freigabe/WA Quittierung WA |
Connection |
Sender |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.08.2025, 14:25