UAM-05LPA-T301
Artikelnummer:
103058634
UAM-05LPA-T301
Artikelnummer:
103058634
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Flying lead cable 3m
Configuration via SD card, USB or Ethernet interface
High accuracy at close range
- Improved dirt resistance
- 2 parallel protection zones or 1 protection zone plus 2 warning zones
- Up to 32 configurable zone-sets
- Encoder input for AGVs
- Muting- and Interlock Function
- Data output via ethernet
- Master-Slave-Function
- User-friendly configuration software
Bestelldaten
Article number (order number) |
103058634 |
EAN (European Article Number) |
4030661660707 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002550 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002550 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 61496-3 EN IEC 61496-1 |
Reaction time, minimum |
60 ms |
Gross weight |
1.002 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum |
32 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
3 |
Mechanische Daten
Range, protection field, minimum |
0,1 m |
Range, protection field, maximum |
5 m |
Opening angle |
270° |
Wave length of the laserdiode |
905 nm |
None safe warning zone, maximum |
30 m |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
3 m |
Termination |
Anschlussleitung, 22-adrig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
80 mm |
Width |
80 mm |
Height |
95 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Laser class |
1 |
Elektrische Daten
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical power consumption |
6 W |
Electrical power consumption, maximum |
50 W |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 22:34