schmersal_s_icon.png

UAM-05LPA-T301C

Artikelnummer: 103058635

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Cable 0,3 m with water-proof connector
  • Configuration via SD card, USB or Ethernet interface

  • High accuracy at close range

  • Improved dirt resistance
  • 2 parallel protection zones or 1 protection zone plus 2 warning zones
  • Up to 32 configurable zone-sets
  • Encoder input for AGVs
  • Muting- and Interlock Function
  • Data output via ethernet
  • Master-Slave-Function
  • User-friendly configuration software

Bestelldaten

Article number (order number)

103058635

EAN (European Article Number)

4030661660714

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-05

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-05

ETIM number, version 7.0

EC002550

ETIM number, version 6.0

EC002550

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 61496-3

EN IEC 61496-1

Reaction time, minimum

60 ms

Gross weight

782 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of fail-safe digital outputs

2

Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum

32

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Category

3

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Safety type in accordance with IEC 61496-1

3

Mechanische Daten

Range, protection field, minimum

0,1 m

Range, protection field, maximum

5 m

Opening angle

270°

Wave length of the laserdiode

905 nm

None safe warning zone, maximum

30 m

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

0,3 m

Termination

Anschlussleitung mit Stecker ODU, gerade, 22-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

80 mm

Width

80 mm

Height

95 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Laser class

1

Elektrische Daten

Rated operating voltage

24 VDC

Electrical power consumption

6 W

Electrical power consumption, maximum

50 W


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.08.2025, 16:48