schmersal_s_icon.png

T3Z 068-33YR

Artikelnummer: 131087885

Produkt-Typbezeichnung:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
333 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar)

(2)
ohneZugringentriegelung
SSchlüsselentriegelung (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar)

(3)
ohneohne Meldeleuchte
Gmit Meldeleuchte (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar)
2909aussenliegende Teile aus Edelstahl
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 switches in one enclosure
  • Metal enclosure
  • two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
  • Robust design
  • Low actuating force

Bestelldaten

Product type description

T3Z 068-33YR

Article number (order number)

131087885

EAN (European Article Number)

8905236108402

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Grauguss, lackiert

Material of the housing cover

Grauguss, lackiert

Length of the wire, maximum

50 m

Gross weight

5.435 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Reset by pull ring

Ja

Number of auxiliary contacts

3

Number of safety contacts

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Seilzughebel

Mechanical life, minimum

50.000 Operations

Positive break angle

32 °

Actuating force, maximum

50 N

Note (Actuating force)

30 N in Seilrichtung

Actuation direction

Rechts und Links (zweiseitig wirkend)

Positive break force, minimum

50 N

Positive break torque

0,2 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

6 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Hinweis

Note (General)

In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T3Z 068
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Pune, 21. August 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Sagar Jeevan Bhosale
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.07.2025, 02:23