schmersal_s_icon.png

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

Artikelnummer: 131095802

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
MS330-11Y-M20-(1)

(1)
ohneStandard
1366temperaturbeständige Ausführung (bis 160°C)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications

Bestelldaten

Product type description

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

Article number (order number)

131095802

EAN (European Article Number)

8905236106651

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Slide form

Kugel

Housing material

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Housing coating material

lackiert

Gross weight

285 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Druckbolzen

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Actuating angle

20 °

Actuating force, minimum

17,5 N

Contact opening

2 x 0,5 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

87 mm

Diameter of the Plunger

9 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Restistance to shock

50 g / 6 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Note (Switching element)

galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Switching principle

Sprungschaltung

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Switchover time, maximum

10 ms

Material of the contacts, electrical

Silber

Hinweis

Note (General)

Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird.


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.08.2025, 14:03