MS 330-11Y-AUNI-1366
MS 330-11Y-AUNI-1366
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: MS330-11Y-M20-(1) |
(1) | |
ohne | Standard |
1366 | temperaturbeständige Ausführung (bis 160°C) |
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
Bestelldaten
Product type description |
MS 330-11Y-AUNI-1366 |
Article number (order number) |
131096980 |
EAN (European Article Number) |
8905236106712 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Slide form |
Kugel |
Housing material |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
224 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Druckbolzen |
Roller material |
Messing (Me) |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating angle |
20 ° |
Actuating force, minimum |
17,5 N |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
87 mm |
Diameter of the Plunger |
9 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +160 °C |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Note (Switching element) |
galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Switchover time, maximum |
10 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
Note (General) |
Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Kontaktbild
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.08.2025, 17:57