schmersal_s_icon.png

TZF.NEM.CHI24VDC-2917

Artikelnummer: 137000301

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
TZ(1)(2)(3)(4)(5)24VCD-(6)

(1)
MArbeitsstromprinzip
FRuhestromprinzip

(2)
 Kontaktvarianten (vgl. auch 4.3)
 Magnet: 1 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
WMagnet: 1 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
CMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
CWMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
3OE/1SMagnet: 1 Öffner (NC); Betätiger: 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
W3OEMagnet: 1 Öffner (NC); Betätiger: 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
4OEMagnet: 2 Öffner (NC); Betätiger 2 Öffner (NC)
W2MOEMagnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)

(3)
NNotentsperrung N
.NEHandentsperrung .NE
.NEMHandentsperrung .NEM
SHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel
SPHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel und Entriegelungsstange
S.NFFlucht- und Hilfsentriegelung

(4)
Lmit LED-Anzeige

(5)
.CHIAnfahrkopf erhöht und 180° gedreht

(6)
3053kundenspezifische Kontaktvariante
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Holding force 1500 N

Bestelldaten

Product type description

TZF.NEM.CHI24VDC-2917

Article number (order number)

137000301

EAN (European Article Number)

8905236100031

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to unlock

Ja

Number of actuating directions

4

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Note

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Please note:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.500 N

Latching force

20 N

Positive break travel

3,5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

20 N

Positive break force, minimum

20 N

Actuating speed, maximum

0,3 m/s

Mounting

Schrauben

Type of the fixing screws

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

1 x 0,5 mm²

Cable section, maximum

1 x 1,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

41 mm

Width of sensor

129 mm

Height of sensor

92,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

4 A

Rated control voltage

24 VDC

Required rated short-circuit current

1.000 A

Electrical power consumption, maximum

8,5 W

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.08.2025, 04:30