TZF.NEM.CHI24VDC-2917
TZF.NEM.CHI24VDC-2917
Downloads
Product type description: TZ(1)(2)(3)(4)(5)24VCD-(6) |
(1) | |
M | Power to lock |
F | Power to unlock |
(2) | |
Contact variants (also refer to 4.3) | |
Magnet: 1 NC contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact | |
W | Magnet: 1 NC contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact |
C | Magnet: 1 NC contact/1 NO contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact |
CW | Magnet: 1 NC contact/1 NO contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact |
3OE/1S | Magnet: 1 NC contact; actuator: 2 NC contacts / 1 NO contact |
W3OE | Magnet: 1 NC contact; actuator: 2 NC contacts / 1 NO contact |
4OE | Magnet: 2 NC contacts; actuator: 2 NC contacts |
W2MOE | Magnet: 2 NC contacts; actuator: 1 NC contact/1 NO contact |
(3) | |
N | Emergency release N |
.NE | Ancillary release .NE |
.NEM | Ancillary release .NEM |
S | Manual release using triangular key |
SP | Manual release with triangular key and release bar |
S.NF | Emergency exit and manual release |
(4) | |
L | with LED display |
(5) | |
.CHI | Actuating head higher and rotated 180° |
(6) | |
3053 | Customer-specific contact variant |
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TZF.NEM.CHI24VDC-2917 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
137000301 |
EAN (European Article Number) |
8905236100031 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1.500 N |
Pitovoima |
20 N |
Pakkoavausliike |
3,5 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
20 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
20 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,3 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
1 x M20 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
1 x 0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1 x 1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
41 mm |
Leveys |
129 mm |
Korkeus |
92,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Nimellisjännite |
24 VDC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
8,5 W |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1.200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.9.2025 4.14