TZF.NEM.CHI24VDC-2917
TZF.NEM.CHI24VDC-2917
Downloads
Product type description: TZ(1)(2)(3)(4)(5)24VCD-(6) |
(1) | |
M | Power to lock |
F | Power to unlock |
(2) | |
Contact variants (also refer to 4.3) | |
Magnet: 1 NC contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact | |
W | Magnet: 1 NC contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact |
C | Magnet: 1 NC contact/1 NO contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact |
CW | Magnet: 1 NC contact/1 NO contact; actuator: 1 NC contact / 1 NO contact |
3OE/1S | Magnet: 1 NC contact; actuator: 2 NC contacts / 1 NO contact |
W3OE | Magnet: 1 NC contact; actuator: 2 NC contacts / 1 NO contact |
4OE | Magnet: 2 NC contacts; actuator: 2 NC contacts |
W2MOE | Magnet: 2 NC contacts; actuator: 1 NC contact/1 NO contact |
(3) | |
N | Emergency release N |
.NE | Ancillary release .NE |
.NEM | Ancillary release .NEM |
S | Manual release using triangular key |
SP | Manual release with triangular key and release bar |
S.NF | Emergency exit and manual release |
(4) | |
L | with LED display |
(5) | |
.CHI | Actuating head higher and rotated 180° |
(6) | |
3053 | Customer-specific contact variant |
- Plast bryterhus
- Holdekraft 1500 N
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TZF.NEM.CHI24VDC-2917 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
137000301 |
EAN (European Article Number) |
8905236100031 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
4 |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori |
1 |
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Merk |
Electrical life on request. |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
Merk |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
3 |
Merk |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up to |
e |
Merk (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
1.500 N |
Holdekraft |
20 N |
tvangsbrytende vandring |
3,5 mm |
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum |
20 N |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
20 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,3 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum |
0,8 Nm |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks |
0,8 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
1 x M20 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
1 x 0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
41 mm |
Bredde på sensor |
129 mm |
Høyde på sensor |
92,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
4 A |
Merkespenning |
24 VDC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
8,5 W |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Maksimal koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet |
100 % |
Testpulsens varighet, maksimum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.09.2025, 05:21