schmersal_s_icon.png

NHSNH40/O.VA-PL.

Artikelnummer: 101192438

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
ohneSchwarzer Knebel mit silbernem Untergrund
NHRoter Knebel mit gelbem Untergrund

(2)
1616A Ausfürung
4040A Ausführung
6363A Ausführung

(3)
/2-POLZweipolige Ausführung (nur 16A Version)
/4-POLVierpolige Ausführung (nur 16A Version)
ohnemit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version)
/O.VA-PL.ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version)

(4)
-3034mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version)
-3037mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version)
-3050Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Bestelldaten

Product type description

NHSNH40/O.VA-PL.

Article number (order number)

101192438

EAN (European Article Number)

4030661602608

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Hauptschalter 40A

Design

Großes Kennzeichnungsschild

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Toggle

lang

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the identification label

Edelstahl (V4A)

Material of the bracket

Edelstahl (V4A)

Material of the operators

Kunststoff

Material of the mounting plate

Edelstahl (V4A)

Material of the front ring

ABS, verchromt

Colour of the operating element

rot

Colour of the identification plate

gelb

Colour of the bracket

silber

Colour of the Contact element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

schwarz

Gross weight

300 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanische Daten

Unlocking

Dreh-Entriegelung

Latching position

rechts

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Schrauben

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mounting position main contacts

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

1 mm², starr

0,75 mm², flexibel

Cable section, maximum

10 mm², starr

6 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock

Length x Width x Height

Durchmesser Ø: 100 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Durchmesser Unterlegschild 100 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient temperature, switch element, maximum

offen +50, gekapselt +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15.000 A

Switching capacity, AC-3

11.000 W

Switching capacity, AC-23

15.000 W

Switching principle

Schleichschaltung

Sonstige Daten

Note (applications)

Hauptschalter als Not-Halt-Ausführung mit rotem Knebel und Gelbschild

Lasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter

Lieferumfang

Note (scope of delivery, number and type)

ohne Montageplatte, mit Unterlegeschild

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:E-, N- und R-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte
wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL*
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie *2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. April 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.09.2025, 03:57