NDRZ50BL/SW
NDRZ50BL/SW
Produkt-Typbezeichnung: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Rastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen |
Z | Rastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen |
(2) | |
Dichtring weiß | |
GR/ | Dichtring schwarz |
BL/ | Dichtring blau |
(3) | |
RT | Gerätekopf rot |
(4) | |
/xxx | Ziffer für Symbolik |
(5) | |
Frontring silber (verchromt) | |
-2905-1 | Frontring gelb (Kunststoff) |
- Emergency stop and Mushroom devices with latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Bestelldaten
Product type description |
NDRZ50BL/SW |
Article number (order number) |
103009731 |
EAN (European Article Number) |
4030661469164 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Pilzschlagtaster |
Design |
Integrierter Sprungmechanismus |
Installation conditions (mechanical) |
beliebig |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Material of the operators |
ABS |
Material of the front ring |
ABS, verchromt |
Material of the bellows |
Silikon |
Colour of the operating element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of the bellows |
blau |
Gross weight |
72 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mounting flange |
Ja |
Snap-action mechanism integrated |
Ja |
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of contact elements, maximum |
3 |
Mechanische Daten
Unlocking |
Zug-Entriegelung |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Actuating force, approx. |
2 N |
Mounting |
Montageflansch EFM |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Height |
45 mm |
Note (Mounting depth) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement |
diameters for the actuating heads |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.08.2025, 20:53