schmersal_s_icon.png

NDTP30BL/SW

Artikelnummer: 103009732

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • small body
  • without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Bestelldaten

Product type description

NDTP30BL/SW

Article number (order number)

103009732

EAN (European Article Number)

4030661469171

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Pilzschlagtaster

Design

Rund

Klein

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the operators

Kunststoff

Material of the front ring

ABS, verchromt

Material of the bellows

Silikon

Colour of the operating element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

blau

Gross weight

36 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Mounting flange

Ja

Probing possible

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Actuating force, approx.

2 N

Mounting

Montageflansch EFM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Height

20 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement

diameters for the actuating heads

30 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.09.2025, 23:18