ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103016764
ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103016764
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Product type description |
ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS |
Article number (order number) |
103016764 |
EAN (European Article Number) |
4030661509884 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Material |
Metall verzinkt |
Gross weight |
14 g |
Mechanische Daten
Type of the fixing screws |
M6X20 |
Note (Type of the fixing screws) |
Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden. |
Type of the screw head |
Flachkopfschraube mit Einwegschlitz |
Property class |
A2-70 |
Lieferumfang
Scope of delivery of mounting material |
2x Sicherheitsschrauben 2x Unterlegscheiben |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.10.2025, 09:42