ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS
Ürün numarası:
103016764
ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS
Ürün numarası:
103016764
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103016764 |
EAN (European Article Number) |
4030661509884 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002594 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002594 |
Genel veriler
Malzeme |
çinko kaplı metal |
Brüt ağırlık |
14 g |
Mekanik veriler
Sabitleme vidalarının tasarımı |
M6X20 |
Not (sabitleme vidalarının tasarımı) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Vida başının tasarımı |
Flat head screw with one-way slot |
Güç sınıfı |
A2-70 |
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
2x Safety screws 2x Washers |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.09.2025 07:08