ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103016764
ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103016764
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ACC-NRS-M6X20-FHS-2PCS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103016764 |
EAN (European Article Number) |
4030661509884 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Material |
zinkpläterad metall |
Bruttovikt |
14 g |
Mekaniska data
Type of the fixing screws |
M6X20 |
Notera (Fästskruvarnas utförande) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Skruvhuvudets utformning |
Flat head screw with one-way slot |
Styrkeklass |
A2-70 |
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial |
2x Safety screws 2x Washers |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-06-29 21:33