schmersal_s_icon.png

NHS40-3050

Artikelnummer: 103039221

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
ohneSchwarzer Knebel mit silbernem Untergrund
NHRoter Knebel mit gelbem Untergrund

(2)
1616A Ausfürung
4040A Ausführung
6363A Ausführung

(3)
/2-POLZweipolige Ausführung (nur 16A Version)
/4-POLVierpolige Ausführung (nur 16A Version)
ohnemit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version)
/O.VA-PL.ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version)

(4)
-3034mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version)
-3037mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version)
-3050Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Bestelldaten

Product type description

NHS40-3050

Article number (order number)

103039221

EAN (European Article Number)

4030661551296

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Hauptschalter 40A

Design

Verstärkungsplatte

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Note (Installation condition)

Aussparung für Montage 80 mm x 80 mm

Toggle

lang

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the identification label

Edelstahl (V4A)

Material of the bracket

Edelstahl (V4A)

Material of the operators

Kunststoff

Material of the mounting plate

Edelstahl (V4A)

Material of the front ring

ABS, verchromt

Colour of the operating element

schwarz

Colour of the identification plate

silber

Colour of the bracket

silber

Colour of the Contact element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of the mounting plate

silber

Colour of the bellows

schwarz

Gross weight

650 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanische Daten

Unlocking

Dreh-Entriegelung

Latching position

rechts

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Schrauben

Tightening torque of the screw

1,6 Nm

Mounting position main contacts

90°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

1 mm², starr

0,75 mm², flexibel

Cable section, maximum

10 mm², starr

6 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

37 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock

Length x Width x Height

Abmessungen der Befestigungsplatte: 110 mm x 110 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Größe der Montageplatte 110 mm x 110 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15.000 A

Switching capacity, AC-3

11.000 W

Switching capacity, AC-23

15.000 W

Switching principle

Schleichschaltung

Sonstige Daten

Note (applications)

Hauptschalter mit schwarzem Knebel

Lasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter

Lieferumfang

Note (scope of delivery, number and type)

mit Montageplatte und ggf. gelbem Unterlegeschild

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.08.2025, 13:33