AZ 061 K 3824
AZ 061 K 3824
- 1 Actuating planes
- without cable ducts
- Thermoplastic enclosure
- Contact pin in actuator bridge
- transparent cover
- Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
- Protection class IP20
- double-break switch
- fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive
Bestelldaten
Product type description |
AZ 061 K 3824 |
Article number (order number) |
153003881 |
EAN (European Article Number) |
4030661529721 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Standards |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Housing material |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Material of the housing cover |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Gross weight |
24 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Suitable for elevators |
Ja |
Number of safety contacts |
1 |
Mechanische Daten
Actuating panels |
1 |
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating stroke |
7 mm |
Actuating force |
1,6 N |
Mounting |
Rundlöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter |
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten |
Note (Cable entry) |
Ohne Kabelkanal |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width |
50 mm |
Height |
27 mm |
Depth |
16 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermal test current |
4 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
200 VDC |
Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching element |
Öffner (NC) |
Switching principle |
Druckkontakt mit Reibung |
Material of the contacts, electrical |
Cu-Nieten mit Silberauflage |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
TÜV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türkontakt |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 7. September 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.04.2025, 23:44