ACC-CQL-4MM
Número de artículo:
103040978
ACC-CQL-4MM
Número de artículo:
103040978
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Cierre rápido para cadenas
- Unión entre cable de tracción y lengüeta de desbloqueo de emergencia
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-CQL-4MM |
Número de artículo (Nº artículo) |
103040978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Propiedades Globales
Material |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
12 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
40 mm |
Anchura |
20 mm |
Altura |
4 mm |
Diámetro |
4 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/9/2025 18:14