ACC-EBLT-M8-5PCS

Número de artículo: 103031495

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACC-EBLT-M8-5PCS

Número de artículo (Nº artículo)

103031495

EAN (European Article Number)

4030661532028

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Material

Metal cincado

Peso bruto

77 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro taladro

24 mm

Longitud del tornillo

125 mm

Longitud de la rosca del tornillo

80 mm

Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendiente

M8

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

Cáncamos con tuerca


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 15:59