ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX
Número de artículo:
101190917
ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX
Número de artículo:
101190917
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- para Cable de tracción Ø 3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX |
Número de artículo (Nº artículo) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Propiedades Globales
Material |
Acero Inoxidable NIRO |
Peso bruto |
13 g |
Nota
Nota (en general) |
Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych! |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 07:47