ACC RSS 36-SK
Número de artículo:
101215048
ACC RSS 36-SK
Número de artículo:
101215048
- para proteger los horificos de montaje y como separadores (aprox. 3mm) para facilitar la limpieza por abajo del superficio de montaje
- también apto para su uso como protección contra manitulación de la fijacón de tornillos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
11930023 |
Descripción del tipo de producto |
ACC RSS 36-SK |
Número de artículo (Nº artículo) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
63 g |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
8x tapones y 4x juntas-arandelas |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/5/2025 05:44