schmersal_s_icon.png

ACC-TBLE-RVA

Número de artículo: 103031494

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACC-TBLE-RVA

Número de artículo (Nº artículo)

103031494

EAN (European Article Number)

4030661539799

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-90

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-90

Número eCl@ss, versión 9.0

23-13-01-90

ETIM number, version 7.0

EC002371

ETIM number, version 6.0

EC002371

Propiedades Globales

Material

Acero inoxidable

Peso bruto

133 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendiente

M8


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 31/5/2025 17:36