schmersal_s_icon.png

AES 1102.1 110 VAC

Número de artículo: 101128795

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
AES 1102.(1)

(1)
sin24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
  • 1 contacto de seguridad, STOP 0

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AES 1102.1 110 VAC

Número de artículo (Nº artículo)

101128795

EAN (European Article Number)

4030661059129

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Estrés climático

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador

Peso bruto

164 g

Datos generales - Características

Detección de roturas de cable

Función de rearme/rearranque automático

Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación

Indicador integrado, estado

Cantidad de LED's

1

Cantidad de contactos NC

4

Cantidad de contactos NA

2

Cantidad de contactos de seguridad

1

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Categoría de parada: Stop

0

Certificación de seguridad - Salidas de relé

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría

1

Valor PHF

1,14 x 10⁻⁶ /h

Nota

válido para las aplicaciones hasta un máximo de 50.000 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 80% de carga de contacto.

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

1

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

3.000.000 Maniobras

Montaje

Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715

Datos mecánicos - Conexionado

Designaciones de los terminales

IEC/EN 60947-1

Conexión conector

rígido o flexible

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Par de apriete de los bornes

0,6 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

22,5 mm

Altura

75 mm

Profundidad

110 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección de la carcasa

IP40

Tipo de protección del lugar de instalación

IP54

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Temperatura ambiente

+0 ... +55 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

4 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución

2

Datos eléctricos

Gama de frecuencias

50 Hz

60 Hz

Corriente continua térmica

4 A

Tensión nominal operativa

110 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima

93,5 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima

121 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima

93,5 VAC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima

121 VAC

Consumo de potencia eléctrica

2,4 W

Resistencia de los contactos, máxima

0,1 Ω

Nota (resistencia de los contactos)

en estado nuevo

Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico

80 ms

Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico

20 ms

Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico

100 ms

Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico

20 ms

Material de los contactos, eléctricos

AgCdO

Datos eléctricos - Salidas de relé seguras

Tensión, categoría de utilización AC-15

250 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

1,5 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

1 A

Capacidad de conmutación, mínima

10 VDC

Capacidad de conmutación, mínima

10 mA

Capacidad de conmutación, máxima

250 VAC

Capacidad de conmutación, máxima

8 A

Datos eléctricos - Entradas digitales

Resistencia total de circuito, máxima

40 Ω

Datos eléctricos - Salida digital

Tensión, categoría de utilización DC-12

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-12

0,1 A

Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)

Capacidad de conmutación, máxima

24 VDC

Capacidad de conmutación, máxima

2 A

Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)

Resistencia al ruido eléctrico

Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM

Indicación de estado

Estados de función mostrados

Habilitación

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Sensor de seguridad

Resguardo de seguridad

Nota

Nota (en general)

Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.

Ejemplo de cableado

Nota (ejemplo de cableado)

Para asgurar uno o varios resguardos de seguridad hasta PL e y categoría 1

Monitorización de un número de resguardos de seguridad utilizando los sensores magnéticos de seguridad de la serie BNS

El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AES 1102
AES 1112
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved
the full quality assurance system,
referred to in Appendix X, 2006/42/EC:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 16, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/5/2025 13:13