ASIO-8I-8O-S
Número de artículo:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Número de artículo:
103006545
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- 8 ,
- Posibilidad de uso para contactos sin potencial
- Utilizable para salidas de semiconductor
- 8 , con alimentación desde AUX integradas
- 8 Salidas de semiconductor 24 VDC / 0,7 A
- Se necesitan 2 direcciones AS-i de esclavo individual
- Protección IP20
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
ASIO-8I-8O-S |
Número de artículo (Nº artículo) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Peso bruto |
184 g |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Declaración de conformidad CE
Ficha técnica (PDF provisional)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 14:29