AZ 07 B/21 PUENTE DE CONTACTO KPL.
Número de artículo:
101088123

AZ 07 B/21 PUENTE DE CONTACTO KPL.
Número de artículo:
101088123
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- para AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- con Arandela
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
184188 |
Descripción del tipo de producto |
AZ 07 B/21 PUENTE DE CONTACTO KPL. |
Número de artículo (Nº artículo) |
101088123 |
EAN (European Article Number) |
4030661041964 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Latón con remaches plateados en termoplástico |
Peso bruto |
5 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
21 mm |
Anchura |
41 mm |
Profundidad |
12 mm |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/6/2025 15:37