schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B1-LT

Número de artículo: 103013493

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930842

Descripción del tipo de producto

AZ/AZM201-B1-LT

Número de artículo (Nº artículo)

103013493

EAN (European Article Number)

4030661493411

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Aprobaciones - Normas

Nota

Certificación en combinación con AZ/AZM 201

Propiedades Globales

Direcciones de actuación

izquierda

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Peso bruto

240 g

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

2.000 N

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

2.600 N

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

50 mm

Anchura del actuador

84 mm

Alta del actuador

115 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/9/2025 14:41