schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B1-RTP0

Número de artículo: 103013495

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930844

Descripción del tipo de producto

AZ/AZM201-B1-RTP0

Número de artículo (Nº artículo)

103013495

EAN (European Article Number)

4030661493435

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Aprobaciones - Normas

Nota

Certificación en combinación con AZ/AZM 201

Propiedades Globales

Direcciones de actuación

desde el lado derecho

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Peso bruto

285 g

Datos generales - Características

Dispositivo de desbloqueo de escape

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

2.000 N

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

2.600 N

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

50 mm

Anchura del actuador

103 mm

Alta del actuador

115 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/6/2025 14:04