BN 20-2RZ-M16

Número de artículo: 101172893

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • 2 contactos reed
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Caja de Aluminio
  • Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Racor roscado
  • Alta resistencia a la vibración
  • Disponible con accionamiento frontal o lateral

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BN 20-2RZ-M16

Número de artículo (Nº artículo)

101172893

EAN (European Article Number)

4030661301778

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

magnético

Forma de construcción de la caja

rectangular

Material de la caja

Aluminio

Área activa

Metal

Peso bruto

298 g

Datos generales - Características

imán de compensación

Cantidad de contactos de acción brusca

2

Datos mecánicos

Planos de accionamiento

desde el lado lateral

Área activa

desde el lado lateral

Actuador

Imán

Vida mecánica, mínima

1.000.000.000 Maniobras

Precisión a la repetición R

0,3 mm

Velocidad de accionamiento, máxima

18 m/s

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación

5 mm … 50 mm

BP 10S = 5 mm

2 x BP 10S = 10 mm

BP 20S = 15 mm

BP 31S = 15 mm

BP 11S = 5 mm

2 x BP 11S = 15 mm

BP 12S = 10 mm

BP 10N = 5 mm

2 x BP 10N = 10 mm

BP 15N = 7 mm

BP 15S = 7 mm

2 x BP 15/2N = 15 mm

2 x BP 15/2S = 15 mm

BP 34N = 10 ... 25 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 20N = 15 mm

BP 31N = 15 mm

BP 11N = 5 mm

2 x BP 11N = 15 mm

BP 12N = 10 mm

2 x BP 12N = 5 ... 20 mm

2 x BP 12S = 5 ... 20 mm

BP 21 N = 10 ... 35 mm

BP 21 S = 10 ... 35 mm

2 x BP 21N = 15 ... 50 mm

2 x BP 21S = 15 ... 50 mm

BE 20N = 10 mm

BE 20S = 10 mm

Nota, distancia de conmutación Sn

Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

47 mm

Anchura del sensor

104 mm

Altura del sensor

52 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +90 °C

Resistencia a la vibración

50 g, de oscilación sinusoidal

Datos eléctricos

Tensión de conmutación, máxima

250 VAC

Corriente de conmutación, máxima

3 A

Potencia de conmutación, máxima

120 W

Potencia de conmutación, máxima

120 VA

Elemento de conmutación

Contacto bi-estable

Duración de rebotes, mínima

0,3 ms

Duración de rebotes, máxima

0,6 ms

Cadencia

1.080.000 /h

Datos eléctricos - Salida digital

Versión

Contacto Reed

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BE 20 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20 N

Nota

Nota (en general)

Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.

Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/6/2023 03:34