BNS 40S-12Z-C 10,0M
BNS 40S-12Z-C 10,0M
Descripción del tipo de producto: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(2) | |
sin | con taladros de montaje avellanados Ø 4,2 mm |
C | Orificios roscados en la parte trasero M4 |
- especialmente fácil a limpiar mediante orificios roscados y ocultados en la parte trasera
- caja de acero fino
- Cable de conexión apto para la industria alimentaria
- Montaje oculto posible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
- Insensible a desalineaciones transversales
- Adecuado para la industria alimentaria
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
11930645 |
Descripción del tipo de producto |
BNS 40S-12Z-C 10,0M |
Número de artículo (Nº artículo) |
103000655 |
EAN (European Article Number) |
4030661421056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus ECOLAB |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
magnético |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Acero inoxidable (V4A) |
Peso bruto |
500 g |
Datos generales - Características
Codificación |
Sí |
Orificios roscados en la parte trasera |
Sí |
Condición previa de unidad de evaluación |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Dirección de movimiento |
Frontal hacia la cara activa |
Mechanical data - Switching distances
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao |
8 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar |
18 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
10 m |
Conexión conector |
Cable |
Cantidad de conductores de cable |
6 |
Sección |
0,25 mm2 |
Sección |
23 AWG |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Tipo de cable |
LiYY |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
14 mm |
Anchura del sensor |
88 mm |
Altura del sensor |
27 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP69 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-25 ... +80 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Datos eléctricos
Corriente de conmutación, máxima |
0,25 A |
Potencia de conmutación, máxima |
3 W |
Elemento de conmutación |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
Frecuencia de conmutación, máxima |
5 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Ejecución de los elementos de conmutación |
Miscelánea, contacto Reed |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Nota
Nota (en general) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
Los contactos S21-S22 deben estar sujetos al circuito de Seguridad |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado ECOLAB
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
Curva de características
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/5/2025 15:00