BNS-B20
- Caja de termoplástico
- Interruptor de seguridad sin contacto
- No sobresale hacia el hueco de la puerta.
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Substituye la manija y el interruptor de seguridad. No hacen falta más complementos para la puerta.
- Diseño moderno y simétrico
- A prueba de manipulación indebida gracias al sensor de seguridad codificado integrado
- Operación ergonómica
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Ningún actuador que resalte
- Montaje sencillo con 4 Tornillos
Descripción del tipo de producto: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(3) | |
sin | con cable de salida abajo |
H | con cable de salida atrás |
ST | con conector M12 abajo |
(4) | |
L | puerta pivotante con bisagra al lado izquierdo (sólo para cable de conexión abajo o versión con conector) |
R | puerta pivotante con bisagra al lado derecho (sólo para cable de conexión abajo o versión con conector) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.